Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05350-04 |
05350-06 |
05350-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | A (mm) | H (mm) | B (mm) | C | E (mm) | F1 (kN) | F2 (kN) | F3 (kN) | F4 (kN) | F5 (kN) | G | I (mm) | K (mm) | L (mm) | L5=Lunghezza complessiva (mm) | T (mm) | N (mm) | O | P (mm) | R | F (mm) | M (mm) | Altezza complessiva | S (mm) | U (mm) | V (mm) | VL | W (mm) | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953.51 € | 1 | 4 giorni | 11 | 15 | 57 | 82 | 52 | 54 | 6 | 9 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 70 | 30 | 10 | 77 | 380 | 277 | 109 | M12x1.25 | 6.2 | G1/8 | 20 | 90 | 122 | 47 | 35.5 | 82 | 1 | 16 | 40 | 80 | 27 | 4.3800 | ||
1,149.36 € | 1 | 4 giorni | 11 | 20 | 61 | 90 | 55 | 60 | 12 | 18 | 2.5 | 3.5 | 1 | 83 | 40 | 11 | 85 | 435 | 315 | 129 | M16x1.5 | 8.2 | G1/4 | 21 | 105 | 147 | 53 | 40 | 100 | 1.8 | 16 | 50 | 100 | 26 | 8.0900 | ||
1,568.34 € | 1 | 4 giorni | 13 | 30 | 86 | 128 | 80 | 95 | 20 | 30 | 4 | 6 | 1.8 | 111 | 60 | 12.5 | 112.5 | 540 | 383 | 176 | M16x1.5 | 13.2 | G1/4 | 22 | 135 | 196 | 69.5 | 54 | 123 | 4.3 | 20 | 63 | 120 | 40 | 17.0400 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Denominazione | Ginocchiera pneumatica | Versione 1 | Versione pesante |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
A(mm)
H(mm)
B(mm)
C
E(mm)
F1(kN)
F2(kN)
F3(kN)
F4(kN)
F5(kN)
G
I(mm)
K(mm)
L(mm)
L5=Lunghezza complessiva(mm)
T(mm)
N(mm)
O
P(mm)
R
F(mm)
M(mm)
Altezza complessiva
S(mm)
U(mm)
V(mm)
VL
W(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali