Mini ginocchiera con sensore prossimità, alluminio, magnetico (05650)

Mini ginocchiera con sensore prossimità, alluminio, magnetico (05650)
· Possibilità di automazione

· Funzionamento con aria secca o priva di olio

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05650-0500111
05650-0500121
05650-0900111
05650-0900121
05650-1000111
05650-1000121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
B10
(mm)
B11
(mm)
B12
(mm)
B13
(mm)
B14
(mm)
B15
(mm)
B16
(mm)
B17
(mm)
Dimensioni L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
L11
(mm)
L12
(mm)
L14
(mm)
Coppia di tenuta
(Nm)
Coppia di serraggio a 5 bar
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

611.41 €

1 4 giorni AM55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.51016105057122580.3122

611.41 €

1 4 giorni BM55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.51016105057122580.2964

705.98 €

1 4 giorni AG1/86.553039186017221536816332842315812040251415201260691554150.5585

705.98 €

1 4 giorni BG1/86.553039186017221536816332842315812040251415201260691554150.5335

815.77 €

1 4 giorni AG1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.575250.9917

815.77 €

1 4 giorni BG1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.575250.9329

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Materiale componenti Acciaio Denominazione Mini ginocchiera
Versione 1 Con sensore di prossimità Versione 2 Magnetico L8(mm) 5
Pressione di esercizio in bar con aria oil-free 5 Pressione massima in bar con aria oil-free 6 RoHS
PL Edelstahl No

Supporto tecnico