Mini ginocchiera con sensore prossimità, forma A alluminio, magnetico (05665)

Mini ginocchiera con sensore prossimità, forma A alluminio, magnetico (05665)
· Possibilità di automazione

· Funzionamento con aria secca o priva di olio

· Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore

· Le morse rapide (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05665-081
05665-151
05665-251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
B10
(mm)
B11
(mm)
B12
(mm)
Dimensioni L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Coppia di tenuta
(Nm)
Coppia di serraggio a 5 bar
(Nm)
Filettatura di collegamento Peso (ERP)
(kg)

667.16 €

1 4 giorni 526321212104565332.536.52123163248450258M050.4118

778.61 €

1 4 giorni 8.33039151512456550338.5315822324810.5735415G1/80.8238

861.37 €

1 4 giorni 8.33545161216507052448.5418226.5456419.5807525G1/81.1430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Materiale componenti Acciaio Forma A
Denominazione Mini ginocchiera Versione 1 Con sensore di prossimità Versione 2 Magnetico
Pressione di esercizio in bar con aria oil-free 5 Pressione massima in bar con aria oil-free 6 Versione Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico
RoHS

Supporto tecnico