Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02015-1230 |
02015-1630 |
02015-2030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2 (mm) | H1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232.06 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 0.1800 | ||
233.77 € | 1 | 4 giorni | 16 | 20 | 0.2000 | ||
235.46 € | 1 | 4 giorni | 20 | 20 | 0.2170 |
Loading...
Metodo di montaggio | A pressione | Profilo punta | Piatto | D.E. punta(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | Cementato, brunito e rettificato |
Denominazione | Perno d'appoggio | Versione 1 | Con sensore di contatto | A(mm) | 33.25 |
Materiale componenti | Acciaio inox | D3(mm) | 36 | H(mm) | 30 |
H2(mm) | 0.35 | L3(mm) | 2.5 | L4(mm) | 2.5 |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D2(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali