Viti di arresto (20010)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20010-08017
20010-08022
20010-08027
20010-08032
20010-08035
20010-08045
20010-08055
20010-08065
20010-08073
20010-08088
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

10.46 €

1 4 giorni 170.0107

10.46 €

1 4 giorni 220.0128

10.46 €

1 4 giorni 270.0137

10.46 €

1 4 giorni 320.0170

10.46 €

1 4 giorni 350.0162

10.46 €

1 4 giorni 450.0192

10.46 €

1 4 giorni 550.0225

10.46 €

1 4 giorni 650.0253

10.46 €

1 4 giorni 730.0340

10.46 €

1 4 giorni 880.0331

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Filettature Profilo punta Piatto Materiale Acciaio
Denominazione Vite di arresto SW(mm) 13 RoHS

Supporto tecnico