Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
41370-150
Materiale corpo base | Acciaio da cementazione | Denominazione | Set battute | Compatibile con | Morsa a 5 assi compatta e kippflexx |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 85.5 | B(mm) | 42.5 | L(mm) | 60 |
RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.2180 |
Si trova sulla pagina di Set di battute, acciaio cementazione (41370), il codice articolo è il seguente: 41370-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41370-150.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali