Finecorsa per sistema di bloccaggio multiplo (41505)

Finecorsa per sistema di bloccaggio multiplo (41505)
· Per la battuta laterale di pezzi

· Regolazione continua della battuta in altezza

· Fissaggio rapido e sicuro tramite collegamento a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41505-10-05045

Codice componente
41505-10-05045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.48 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Finecorsa pezzo Superficie corpo base Trattata termicamente, brunita e rettificata
Versione 1 Per sistema di bloccaggio multiplo H=Altezza(mm) 10 H1(mm) 6
B=Larghezza(mm) 17 B1(mm) 11 B2(mm) 6.5
D Filettatura interna(mm) M6 L=Lunghezza(mm) 45 L1(mm) 38
L2(mm) 10 L3(mm) 12 R(mm) 4
Larghezza sistema 50 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.0503

Si trova sulla pagina di Finecorsa per sistema di bloccaggio multiplo (41505), il codice articolo è il seguente: 41505-10-05045.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41505-10-05045.

Supporto tecnico