Viti di serraggio (04400)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04400-105060
04400-106070
04400-108090
04400-110110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
J
(mm)
G H
(mm)
A
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
B=Diametro esterno
(mm)
Suitable for Peso (ERP)
(kg)

32.14 €

1 4 giorni 82.53456171.2M504400-3240...0.0048

32.14 €

1 4 giorni 82.53457171.2M604400-3240...0.0046

35.71 €

1 4 giorni 1244.3689221.5M804400-4050...0.0114

35.71 €

1 4 giorni 1244.36811221.5M1004400-4050...0.0116

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A vite A vite Materiale (filettatura) Acciaio Materiale principale acciaio da bonifica
Denominazione Vite di serraggio RoHS

Supporto tecnico