Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04752-36 |
04752-48 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=filettatura (M) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | S (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Carico statico max. kN (kN) | Corsa di serraggio max. | Forza di serraggio nominale kN (kN) | Coppia di serraggio max. su SW1 Nm (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
527.45 € | 1 | 4 giorni | 36 | M36x3 | 19 | 5 | 13 | 30 | 73 | 62 | 80 | 1.5 | 40 | 45 | 0.4593 | ||
778.58 € | 1 | 4 giorni | 48 | M48X3 | 28 | 7.5 | 17 | 41 | 90 | 75 | 160 | 2.2 | 80 | 90 | 1.0000 |
Loading...
A vite | A vite | Materiale (filettatura) | Acciaio | Materiale principale | acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Vite di serraggio | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=filettatura (M)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
S(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
H(mm)
H1(mm)
Carico statico max. kN(kN)
Corsa di serraggio max.
Forza di serraggio nominale kN(kN)
Coppia di serraggio max. su SW1 Nm(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali