Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, Forma A (02408)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02408-125

Codice componente
02408-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.06 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D=filettatura (M) 10 A vite A vite Materiale (filettatura) Acciaio
Forma A Denominazione Sfera di bloccaggio Versione 1 Per unità di bloccaggio telescopica
Versione 2 Con calotta D=Diametro sfera(mm) 25.4 D2(mm) 29
D3(mm) 18 L(mm) 25 L1=Lunghezza filettatura(mm) 12.2
L2(mm) 4.5 Dimensioni 25 RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.1203

Si trova sulla pagina di Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, Forma A (02408), il codice articolo è il seguente: 02408-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02408-125.

Supporto tecnico