Blocco di fissaggio forma M, acciaio da bonifica (01247)

Blocco di fissaggio forma M, acciaio da bonifica (01247)
· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Elemento in altezza senza superfici di appoggio e contatto

· Superfici di appoggio rettificate

· Passo 50 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01247-05-12112050
01247-05-12116050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite a spallamento corrispondente A Foro calibrato
(mm)
A Filettatura B Ø per vite a spallamento C
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

590.64 €

1 4 giorni 07533-11205512 F7M1212 F7222.6930

587.88 €

1 4 giorni 07533-11605516 F7M1616 F7262.3800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Forma M Denominazione Blocco di fissaggio
Numero dei fori di montaggio 2 Numero dei fori modulari 7 RoHS

Supporto tecnico