Colonna montaggio lati con fori modulari, forma B, GJL300 (01850)

Colonna montaggio lati con fori modulari, forma B, GJL300 (01850)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01850-212030050
01850-212040050
01850-212040065
01850-212050060
01850-212050075
01850-212063070
01850-212063085
01850-212080080
01850-212080100
01850-212100100
01850-212100125
01850-216030050
01850-216040050
01850-216040065
01850-216050060
01850-216050075
01850-216063070
01850-216063085
01850-216080080
01850-216080100
01850-216100100
01850-216100125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D2=Diametro interno
(mm)
D3=Foro di montaggio
(mm)
D4=Foro di montaggio
(mm)
D5=Filettatura H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L11
(mm)
Numero dei fori modulari NL=N. di fori in direzione longitudinale NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
Peso (ERP)
(kg)

3,087.06 €

1 4 giorni 12M1220M12M10M125005015300150250200-150100400641790.0000

4,381.50 €

1 4 giorni 12M1220M16M12M165005018400250320300200200150552512837155.0000

6,087.18 €

1 4 giorni 12M1220M16M12M1665050184002503203002002001505525176310200.0000

6,352.14 €

1 4 giorni 12M1220M16M12M166005018500300400200-250200752520049240.0000

8,469.06 €

1 4 giorni 12M1220M16M12M167505018500300400200-2502007525260412300.0000

8,822.34 €

1 4 giorni 12M1225M16M16M167005018630350500400-31520010025288511360.0000

12,026.70 €

1 4 giorni 12M1225M16M16M168505018630350500400-31520010025360514445.0000

13,497.78 €

1 4 giorni 12M1225M16M16M16800501880050064060040040030013525504813635.0000

18,701.76 €

1 4 giorni 12M1225M16M16M161000501880050064060040040030013525648817780.0000

22,053.78 €

1 4 giorni 12M1225M20M20M16100055181000600800200-5004001652579210171164.0000

27,230.16 €

1 4 giorni 12M1225M20M20M16125055181000600800200-50040016525101210221391.0000

3,294.06 €

1 4 giorni 16M1620M12M10M125005015300150250200-150100400641790.0000

4,440.84 €

1 4 giorni 16M1620M16M12M165005018400250320300200200150552512837152.0000

6,204.48 €

1 4 giorni 16M1620M16M12M1665050184002503203002002001505525176310195.0000

6,469.44 €

1 4 giorni 16M1620M16M12M166005018500300400200-250200752520049235.0000

8,615.34 €

1 4 giorni 16M1620M16M12M167505018500300400200-2502007525260412295.0000

8,968.62 €

1 4 giorni 16M1625M16M16M167005018630350500400-31520010025288511365.0000

12,262.68 €

1 4 giorni 16M1625M16M16M168505018630350500400-31520010025360514440.0000

13,820.70 €

1 4 giorni 16M1625M16M16M16800501880050064060040040030013525504813630.0000

19,114.38 €

1 4 giorni 16M1625M16M16M161000501880050064060040040030013525648817770.0000

22,495.38 €

1 4 giorni 16M1625M20M20M16100055181000600800200-5004001652579210171164.0000

27,700.74 €

1 4 giorni 16M1625M20M20M16125055181000600800200-50040016525101210221391.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Forma B Denominazione Colonna di montaggio a 4 lati
Versione 1 Con fori modulari RoHS

Supporto tecnico