Colonna montaggio lati con cava a T, forma C, GJL300 (01850)

Colonna montaggio lati con cava a T, forma C, GJL300 (01850)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Cave a T precise per il posizionamento e il serraggio

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01850-314040050
01850-314040065
01850-314050060
01850-314050075
01850-314063070
01850-314063085
01850-314080080
01850-314080100
01850-314100100
01850-314100125
01850-318040050
01850-318040065
01850-318050060
01850-318050075
01850-318063070
01850-318063085
01850-318080080
01850-318080100
01850-318100100
01850-318100125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=Diametro interno
(mm)
D3=Foro di montaggio
(mm)
D4=Foro di montaggio
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H4=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L9
(mm)
NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
BN=Larghezza cava
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

4,204.86 €

1 4 giorni 20M16M12500502340025032030020020015055100314160.0000

5,910.54 €

1 4 giorni 20M16M12650502340025032030020020015055100414200.0000

5,793.24 €

1 4 giorni 20M16M126005023500300400200-25020075100414270.0000

8,057.82 €

1 4 giorni 20M16M127505023500300400200-25020075100514300.0000

8,703.66 €

1 4 giorni 25M16M167005030630350500400-315200100125414375.0000

10,850.94 €

1 4 giorni 25M16M168505023630350500400-315200100125514460.0000

12,232.32 €

1 4 giorni 25M16M168005023800500640600400400300135150414655.0000

15,849.30 €

1 4 giorni 25M16M1610005023800500640600400400300135150514800.0000

18,701.76 €

1 4 giorni 25M20M20100055231000600800200-5004001651605141146.0000

22,906.62 €

1 4 giorni 25M20M20125055231000600800200-5004001651606141358.0000

4,204.86 €

1 4 giorni 20M16M12500503040025032030020020015055100318155.0000

6,263.82 €

1 4 giorni 20M16M12650503040025032030020020015055100418190.0000

5,793.24 €

1 4 giorni 20M16M126005030500300400200-250200751004181.8700

8,528.40 €

1 4 giorni 20M16M127505030500300400200-25020075100518290.0000

8,791.98 €

1 4 giorni 25M16M167005030630350500400-315200100125418365.0000

11,379.48 €

1 4 giorni 25M16M168505030630350500400-315200100125518450.0000

12,673.92 €

1 4 giorni 25M16M168005030800500640600400400300135150418638.0000

16,644.18 €

1 4 giorni 25M16M1610005030800500640600400400300135150518790.0000

18,701.76 €

1 4 giorni 25M20M20100055301000600800200-5004001651605181146.0000

22,906.62 €

1 4 giorni 25M20M20125055301000600800200-5004001651606181358.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Forma C Denominazione Colonna di montaggio a 4 lati
Versione 1 Con cava a t D5=Filettatura M16 H3(mm) 18
L11(mm) 25 RoHS

Supporto tecnico