Colonna montaggio lati, ghisa grigia (01852)

Colonna montaggio lati, ghisa grigia (01852)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Superfici di serraggio pre-lavorate

· Superfici di riferimento con finitura di precisione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01852-320180
01852-400270
01852-500320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
D2
(mm)
E
(mm)
E1 H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1,604.94 €

1 4 giorni 32.54003225381803783301805217462.0000

3,360.30 €

1 4 giorni 5050032324856048241027062262153.0000

4,374.60 €

1 4 giorni 55630404060310060051032070312292.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Ghisa grigia Denominazione Colonna di montaggio a 4 lati RoHS

Supporto tecnico