Torre di serraggio a lati, con superfici di contatto, forma A, GJL300 (01854)

Torre di serraggio a lati, con superfici di contatto, forma A, GJL300 (01854)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Elemento base con superfici di contatto prelavorate

· Possibilità di rielaborazione su richiesta specifica del cliente

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01854-10040050
01854-10040065
01854-10050060
01854-10050075
01854-10063070
01854-10063085
01854-10080080
01854-10080100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=Diametro interno
(mm)
D4=Foro di montaggio
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

2,823.48 €

1 4 giorni 20M1250040025132030020020015055125154.0000

3,440.34 €

1 4 giorni 20M1265040025132030020020015055125188.0000

4,146.90 €

1 4 giorni 20M12600500301400200-25020075150244.0000

5,205.36 €

1 4 giorni 20M12750500301400200-25020075150287.0000

6,204.48 €

1 4 giorni 25M16700630351500400-315200100200373.0000

6,911.04 €

1 4 giorni 25M16850630351500400-315200100200424.0000

8,939.64 €

1 4 giorni 25M16800800501640600400400300135300648.0000

10,733.64 €

1 4 giorni 25M161000800501640600400400300135300753.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Forma A Denominazione Torre di serraggio
Versione 1 A 4 lati Versione 2 Con superfici di contatto prelavorate D3=Foro di montaggio(mm) M16
D5=Filettatura M16 H1(mm) 50 RoHS

Supporto tecnico