Torre di serraggio a lati, con fori modulari, forma B, GJL300 (01854)

Torre di serraggio a lati, con fori modulari, forma B, GJL300 (01854)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01854-21240050
01854-21240065
01854-21250060
01854-21250075
01854-21263070
01854-21263085
01854-21280080
01854-21280100
01854-21640050
01854-21640065
01854-21650060
01854-21650075
01854-21663070
01854-21663085
01854-21680080
01854-21680100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D2=Diametro interno
(mm)
D4=Foro di montaggio
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Numero dei fori modulari NL=N. di fori in direzione longitudinale NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
Peso (ERP)
(kg)

4,028.22 €

1 4 giorni 12M1220M12500400250320300200200150551256417152.0000

4,704.42 €

1 4 giorni 12M1220M126504002503203002002001505512588110186.0000

5,528.28 €

1 4 giorni 12M1220M12600500300400200-2502007515012029250.0000

7,293.30 €

1 4 giorni 12M1220M12750500300400200-25020075150156212293.0000

8,703.66 €

1 4 giorni 12M1225M16700630350500400-315200100200192311368.0000

9,998.10 €

1 4 giorni 12M1225M16850630350500400-315200100200240314418.0000

13,115.52 €

1 4 giorni 12M1225M16800800500640600400400300135300336513640.0000

16,820.82 €

1 4 giorni 12M1225M161000800500640600400400300135300432517740.0000

4,116.54 €

1 4 giorni 16M1620M12500400250320300200200150551256417151.0000

4,911.42 €

1 4 giorni 16M1620M126504002503203002002001505512588110184.0000

5,733.90 €

1 4 giorni 16M1620M12600500300400200-2502007515012029247.0000

7,380.24 €

1 4 giorni 16M1620M12750500300400200-25020075150156212290.0000

8,822.34 €

1 4 giorni 16M1625M16700630350500400-315200100200192311364.0000

10,144.38 €

1 4 giorni 16M1625M16850630350500400-315200100200240314413.0000

13,350.12 €

1 4 giorni 16M1625M16800800500640600400400300135300336513633.0000

17,143.74 €

1 4 giorni 16M1625M161000800500640600400400300135300432517733.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Forma B Denominazione Torre di serraggio
Versione 1 A 4 lati Versione 2 Con fori modulari D3=Foro di montaggio(mm) M16
D5=Filettatura M16 H1(mm) 50 RoHS

Supporto tecnico