Torre di serraggio a lati, con fori modulari, forma B, GJL300 (01856)

Torre di serraggio a lati, con fori modulari, forma B, GJL300 (01856)
· Elemento base per la costruzione del sistema

· Bussole di centraggio e filettate temprate

· Passo 50 mm

· Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione

· Adatto a tavole della macchina a norma DIN e JIS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01856-21240050
01856-21240065
01856-21250060
01856-21250075
01856-21263070
01856-21263085
01856-21280080
01856-21280100
01856-21640050
01856-21640065
01856-21650060
01856-21650075
01856-21663070
01856-21663085
01856-21680080
01856-21680100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Foro calibrato
(mm)
D1=Filettatura D2=Diametro interno
(mm)
D4=Foro di montaggio
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
Numero dei fori modulari NL=N. di fori in direzione longitudinale NB=N. di fori in direzione trasversale
(N)
Peso (ERP)
(kg)

5,351.64 €

1 4 giorni 12M1220M125004002503203002002001505510312817145.0000

6,675.06 €

1 4 giorni 12M1220M1265040025032030020020015055103176110175.0000

7,057.32 €

1 4 giorni 12M1220M12600500300400200-2502007512416019223.0000

8,440.08 €

1 4 giorni 12M1220M12750500300400200-25020075124208112259.0000

9,350.88 €

1 4 giorni 12M1225M16700630350500400-315200100145192111345.0000

10,879.92 €

1 4 giorni 12M1225M16850630350500400-315200100145240114389.0000

15,290.40 €

1 4 giorni 12M1225M16800800500640600400400300135207448313611.0000

18,525.12 €

1 4 giorni 12M1225M161000800500640600400400300135207576317697.0000

5,439.96 €

1 4 giorni 16M1620M125004002503203002002001505510312817142.0000

6,763.38 €

1 4 giorni 16M1620M1265040025032030020020015055103176110171.0000

7,145.64 €

1 4 giorni 16M1620M12600500300400200-2502007512416019219.0000

8,703.66 €

1 4 giorni 16M1620M12750500300400200-25020075124208112255.0000

9,468.18 €

1 4 giorni 16M1625M16700630350500400-315200100145192111341.0000

11,027.58 €

1 4 giorni 16M1625M16850630350500400-315200100145240114384.0000

15,585.72 €

1 4 giorni 16M1625M16800800500640600400400300135207448313601.0000

18,878.40 €

1 4 giorni 16M1625M161000800500640600400400300135207576317685.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base GJL300 Forma B Denominazione Torre di serraggio
Versione 1 A 8 lati Versione 2 Con fori modulari D3=Foro di montaggio(mm) M16
D5=Filettatura M16 H1(mm) 50 RoHS

Supporto tecnico