Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02388-05-60008032
Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Denominazione | Prisma | Versione 1 | Verticale |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 32 | B Ø per boccola di presa | 12 H6 | C max.(mm) | 25 |
C min.(mm) | 10 | C Ø di prova | 15±0.003 | D | 8.5 |
E(mm) | 13 | F(mm) | 40.1 | G(mm) | C/2 X√ 2+22 |
H(mm) | 25 | J(mm) | 45 | K(mm) | 25 |
L(mm) | 9 | M(mm) | 14 | RoHS | Sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.2053 |
Si trova sulla pagina di Prisma verticale, acciaio da bonifica (02388-05-60008032), il codice articolo è il seguente: 02388-05-60008032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02388-05-60008032.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali