Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02388-05-60012063 |
02388-05-60012075 |
02388-05-60016063 |
02388-05-60016075 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B Ø per vite a spallamento | C max. (mm) | C Ø di prova | D | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.59 € | 1 | 4 giorni | 63 | 12 F7 | 80 | 50±0.003 | M12 | 22 | 95.071 | C/2 X√ 2+34.716 | 2.8250 | ||
361.01 € | 1 | 4 giorni | 75 | 12 F7 | 100 | 70±0.003 | M12 | 22 | 124.142 | C/2 X√2+39.645 | 3.1750 | ||
365.29 € | 1 | 4 giorni | 63 | 16 F7 | 80 | 50±0.003 | M16 | 25 | 95.071 | C/2 X√ 2+34.716 | 2.6900 | ||
368.14 € | 1 | 4 giorni | 75 | 16 F7 | 100 | 70±0.003 | M16 | 25 | 124.142 | C/2 X√2+39.645 | 2.9950 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Denominazione | Prisma | Versione 1 | Verticale |
---|---|---|---|---|---|
C min.(mm) | 15 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B Ø per vite a spallamento
C max.(mm)
C Ø di prova
D
E(mm)
F(mm)
G(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali