Barra di serraggio, acciaio (02395)

Barra di serraggio, acciaio (02395)
· Impiego flessibile

· Fissaggio diagonale possibile

· Fissaggio alle distanze di 50, 63 e 100 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02395-05-14149
02395-05-14199
02395-05-18149
02395-05-18199
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D=Diametro del foro
(mm)
G per vite a testa cilindrica H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L3
(mm)
Larghezza cava
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

229.12 €

1 4 giorni 4813.5M1250149-142.1500

245.60 €

1 4 giorni 4813.5M1250199150142.9000

252.20 €

1 4 giorni 5817.5M1660149-182.9500

278.58 €

1 4 giorni 5817.5M1660199150184.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da cementazione Denominazione Barra di serraggio Chiave in acciaio 1.7131
Superficie corpo base Brunito, temprato e rettificato L1(mm) 63 L2(mm) 100
RoHS

Supporto tecnico