Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03180-01 |
03180-02 |
03180-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | D | D1 max. (mm) | D2 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | S=Altezza (mm) | S1 (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.74 € | 1 | 4 giorni | 32 | 2.6 | 1.8 | 30 | 16 | 4.6 | 38 | 1.5 | 40 | 20 | 10 | 6 | 4.2 | 0.0657 | ||
123.48 € | 1 | 4 giorni | 40 | 3.7 | 2 | 40 | 20 | 6.1 | 46 | 1.5 | 50 | 25 | 12 | 8 | 5 | 0.1340 | ||
142.55 € | 1 | 4 giorni | 50 | 4.7 | 2.7 | 50 | 25 | 8.1 | 58 | 2 | 63 | 31.5 | 16 | 10 | 7 | 0.2735 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Denominazione | Pezzo di centraggio | Versione 1 | Regolabile |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
D
D1 max.(mm)
D2(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
S=Altezza(mm)
S1(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali