Sopralzo per tenditori, acciaio da bonifica (04630)

Sopralzo per tenditori, acciaio da bonifica (04630)
· Possibilità di altre altezze di serraggio

· Passaggio continuo delle altezze di serraggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04630-012060
04630-016070
04630-020080
04630-110035
04630-112035
04630-112060
04630-116070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Superficie corpo base Versione 2 B=Lunghezza/Larghezza
(mm)
D=Filettatura D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza/Larghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Larghezza cava
(mm)
Forza di bloccaggio
(kN)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

186.29 €

1 4 giorni ZincatoVersione lunga45M12M860135121271430-2.2870

221.43 €

1 4 giorni ZincatoVersione lunga48M16M870155161451843-3.3900

298.23 €

1 4 giorni ZincatoVersione lunga58M20M1080175191652249-5.2480

181.88 €

1 4 giorni -Versione corta36M10M635651258.51222No0.5930

181.88 €

1 4 giorni -Versione corta36M12M635651258.51422No0.6189

177.50 €

1 4 giorni ZincatoVersione corta44.5M12M8609512881432-1.5720

212.64 €

1 4 giorni ZincatoVersione corta47.5M16M870110161001840-2.3620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Sopralzo Colore corpo base Nero
Versione 1 Per tenditori RoHS

Supporto tecnico