Supporto per cuscinetto versione lunga acciaio strutturale (08050)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
08050-01
08050-02
08050-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
D H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

44.79 €

1 4 giorni 124.55503772524120.0974

55.05 €

1 4 giorni 1666634693231160.2096

71.18 €

1 4 giorni 208810079115049200.6935

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio strutturale Denominazione Supporto per cuscinetto Versione 1 Versione lunga
B2(mm) 2.5 D1(mm) 3 L3(mm) 2.5
T(mm) 10 RoHS

Supporto tecnico