Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08100-01 |
08100-02 |
08100-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | D | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | T (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.79 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4.5 | 5 | 24 | 11 | 7 | 50 | 24 | 12 | 9 | 0.0633 | ||
55.05 € | 1 | 4 giorni | 15 | 6 | 6 | 30 | 13 | 9 | 65 | 31 | 16 | 10 | 0.1238 | ||
71.18 € | 1 | 4 giorni | 20 | 8 | 8 | 48 | 27 | 11 | 100 | 49 | 20 | 10 | 0.5014 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio strutturale | Denominazione | Supporto per cuscinetto | Versione 1 | Versione corta |
---|---|---|---|---|---|
B2(mm) | 2.5 | D1(mm) | 3 | L3(mm) | 2.5 |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
D
H=Altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali