Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08580-00 |
08580-01 |
08580-02 |
08580-03 |
08580-04 |
08580-05 |
08580-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A1 (mm) | B1 (mm) | B6 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | D7 (mm) | E3 (mm) | E5 (mm) | E6 (mm) | S1 (mm) | T (mm) | Dimensioni | Compatibile con unità di foratura grandezza | Dimensioni costruttive unità di foratura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.55 € | 1 | 4 giorni | 63 | 32 | 25 | 4 | 5 | 4.5 | 8 | 50±0.01 | 18±0.01 | - | 6 | 4.6 | 0 | 0 | 60 X 32 | 0.0916 | ||
57.13 € | 1 | 4 giorni | 80 | 50 | 30 | 10 | 8 | 6.6 | 11 | 60±0.01 | 20±0.01 | - | 10 | 6.8 | 1 | 1 | 80 X 50 | 0.2887 | ||
59.97 € | 1 | 4 giorni | 100 | 60 | 50 | 10 | 8 | 6.6 | 11 | 80±0.01 | 40±0.01 | - | 10 | 6.8 | 2 | 2 2S | 100 X 60 100 x 60 x 115 | 0.4403 | ||
87.69 € | 1 | 4 giorni | 85 | 125 | 100 | 14 | 10 | 6.6 | 11 | 60±0.015 | 75±0.015 | - | 10 | 6.8 | 3 | 3 3S | 100 X 125 125 x 100 | 0.8222 | ||
116.87 € | 1 | 4 giorni | 188 | 160 | 130 | 14 | 10 | 9 | 15 | 150±0.015 | 100±0.015 | - | 15 | 9 | 4 | 4 | 200 X 160 | 3.4250 | ||
169.40 € | 1 | 4 giorni | 278 | 190 | 157.5 | 20 | - | 9 | 15 | 220±0.015 | 125±0.015 | - | 15 | 9 | 5 | 5 | 300 X 190 | 6.0000 | ||
399.86 € | 1 | 4 giorni | 400 | 250 | 225 | 20 | 18 | 13.5 | 20 | 320±0.015 | 200±0.015 | 40 | 18 | 13 | 6 | 6 | 400 X 250 | 14.0000 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Piastra di supporto | Versione 2 | DIN 6348 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A1(mm)
B1(mm)
B6(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
D7(mm)
E3(mm)
E5(mm)
E6(mm)
S1(mm)
T(mm)
Dimensioni
Compatibile con unità di foratura grandezza
Dimensioni costruttive unità di foratura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali