Tavola di misurazione, ghisa grigia (31000)

Tavola di misurazione, ghisa grigia (31000)
· Ideale per fini di misurazione, controllo, sfioramento e tracciatura

· Lati esterni lavorati in modo fine

· Materiale: ghisa grigia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31000-01
31000-02
31000-03
31000-04
31000-05
31000-06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

217.70 €

1 4 giorni 15045152004.6900

257.47 €

1 4 giorni 20045152506.7030

339.05 €

1 4 giorni 20045153008.7000

433.24 €

1 4 giorni 250451535011.0000

498.15 €

1 4 giorni 300451535012.8000

650.93 €

1 4 giorni 350602040022.7200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Ghisa grigia Denominazione Tavola di misurazione RoHS

Supporto tecnico