Tavola di misurazione con colonnina granito (31020)

Tavola di misurazione con colonnina granito (31020)
· Materiale: granito (roccia primitiva)

· Resistenza all'usura triplicata rispetto al comune granito

· Densità superiore del 20% rispetto al comune granito

· Coefficiente di dilatazione inferiore di 3 volte rispetto al comune granito

· Compatibile con il supporto per comparatore 31140 & 31141

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31020-01

Codice componente
31020-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

380.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Granito Denominazione Tavola di misurazione Versione 1 Con colonnina
Piastra di base lunghezza x larghezza x altezza(mm) 200 X 150 x 40 Colonnina Ø25 x 260 RoHS
Peso (ERP)(kg) 4.5000

Si trova sulla pagina di Tavola di misurazione con colonnina granito (31020), il codice articolo è il seguente: 31020-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31020-01.

Supporto tecnico