Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41125-065217 |
41125-080217 |
41125-125217 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.61 € | 1 | 4 giorni | 65 | 0.0587 | ||
78.74 € | 1 | 4 giorni | 80 | 0.0650 | ||
121.66 € | 1 | 4 giorni | 125 | 0.1104 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Forma | B | Denominazione | Inserto |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Versione grip | Versione 2 | Temprato | B=Larghezza(mm) | 17 |
B1(mm) | 11 | H(mm) | 9.2 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali