Guide di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo, acciaio per utensili temprato e rettificato (41500)

Guide di serraggio per sistema di bloccaggio multiplo, acciaio per utensili temprato e rettificato (41500)
· Sistema di serraggio multiplo per pezzi

· Serraggio di pezzi di diversa grandezza

· Rapida conversione da serraggi semplici a multipli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41500-050300
41500-050400
41500-050500
41500-050600
41500-050700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

865.26 €

1 4 giorni 300----4.0000

1,037.76 €

1 4 giorni 400288300--5.3000

1,294.44 €

1 4 giorni 500288400--6.7000

1,435.20 €

1 4 giorni 600288400500-8.0000

1,613.22 €

1 4 giorni 7002884005606009.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio per utensili Denominazione Guida di tensionamento Superficie corpo base Temprato e rettificato
Versione 1 Per sistema di bloccaggio multiplo B=Larghezza(mm) 50 B1(mm) 28
B2(mm) 19 B3(mm) 36 B4(mm) 18
D=Foro(mm) 25 D1(mm) 12 D2(mm) 20
D3(mm) 16 D4(mm) 17.5 D5(mm) 11
D6(mm) M6 D7(mm) M6 H=Altezza(mm) 50
H1(mm) 10 H2(mm) 22 H3(mm) 10
H4(mm) 10 H5(mm) 16 L1(mm) 96
L2(mm) 200 L7(mm) 1.5 L8(mm) 0.5
L9(mm) 100 L10(mm) 50 Larghezza sistema 50
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico