Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo, acciaio per utensili temprato e rettificato (41500)

Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo, acciaio per utensili temprato e rettificato (41500)
· Sistema di serraggio multiplo per pezzi

· Serraggio di pezzi di diversa grandezza

· Rapida conversione da serraggi semplici a multipli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41500-05-050130

Codice componente
41500-05-050130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

398.82 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio per utensili Denominazione Guida di tensionamento Superficie corpo base Temprato e rettificato
Versione 1 Per sistema di bloccaggio multiplo Versione 2 Versione corta B=Larghezza(mm) 50
B1(mm) 28 B2(mm) 19 B3(mm) 36
B4(mm) 18 D1(mm) 12 D2(mm) 20
D3(mm) M6 D4(mm) M6 H=Altezza(mm) 50
H1(mm) 10 H2(mm) 22 H3(mm) 10
H4(mm) 10 H5(mm) 16 L=Lunghezza(mm) 130
L1(mm) 100 L2(mm) 40 L3(mm) 100
L4(mm) 77 L7(mm) 1.5 L8(mm) 0.5
Larghezza sistema 50 RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 1.6000

Si trova sulla pagina di Guide di serraggio corte per sistema di bloccaggio multiplo, acciaio per utensili temprato e rettificato (41500), il codice articolo è il seguente: 41500-05-050130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41500-05-050130.

Supporto tecnico