Ganascia avvitabile per dispositivo centrico, forma A acciaio, liscio (41165)

Ganascia avvitabile per dispositivo centrico, forma A acciaio, liscio (41165)
· Compatibile con ganasce di supporto a gradino

· Per il serraggio di pezzi grezzi o prelavorati

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41165-0651
41165-0801
41165-1251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

67.51 €

1 4 giorni 7.5201066340.0763

74.35 €

1 4 giorni 7.52512.581380.1235

72.17 €

1 4 giorni 11.54020126600.4543

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Forma A Denominazione Ganascia avvitabile
Versione 1 Per dispositivo centrico di serraggio Versione 2 Liscio RoHS

Supporto tecnico