Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08570-03 |
08570-04 |
08570-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A8 (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | E1 | S2 (mm) | Compatibile con unità di foratura grandezza | Dimensioni costruttive unità di foratura (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.93 € | 1 | 4 giorni | 170 | 125 | 20 | 18 | 132±0.015 | 16 | 3 | 100 X 125 | 2.6000 | ||
153.18 € | 1 | 4 giorni | 275 | 160 | 20 | 18 | 236±0.015 | 16 | 4 | 200 X 160 | 5.3110 | ||
196.17 € | 1 | 4 giorni | 380 | 190 | 24 | 22 | 335±0.015 | 20 | 5 | 300 X 190 | 11.1000 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Piastra di foratura | Versione 2 | DIN 6348 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni | 3 - 5 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A8(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
E1
S2(mm)
Compatibile con unità di foratura grandezza
Dimensioni costruttive unità di foratura(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali