Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02388-05-6301230 |
02388-05-6301630 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481.62 € | 1 | 4 giorni | 12 F7 | M12 | 23 | 1.8420 | ||
488.52 € | 1 | 4 giorni | 16 F7 | M16 | 20 | 1.7870 |
Loading...
Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Denominazione | Prisma | Versione 1 | A destra |
---|---|---|---|---|---|
D max.(mm) | 600 | D min.(mm) | 50 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali