Vite di pressione a sfera senza testa, versione corta, acciaio da bonifica (07109)

Vite di pressione a sfera senza testa, versione corta, acciaio da bonifica (07109)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07109-1416
07109-1616
07109-1820
07109-2020
07109-2025
07109-2425
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø sfera D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
G
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

11.90 €

1 4 giorni 8.5M147.212.3166300.0120

12.24 €

1 4 giorni 8.5M167.215.2168300.0152

15.30 €

1 4 giorni 12M18X210.724.62010600.0240

18.88 €

1 4 giorni 12M20X210.730.92010600.0310

19.25 €

1 4 giorni 12M20X210.740.22510600.0400

25.10 €

1 4 giorni 15M24x213.557.82512900.0580

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Tipo di prodotto Con sfera spianata Denominazione Vite di pressione a sfera
Versione 1 Senza testa Versione 2 Versione corta Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti volventi
Corpo con finitura superficiale Brunito Componente di finitura superficiale Temprato e con finitura lucida Grado 12.9
Tipo di filettatura Filettatura esterna RoHS

Supporto tecnico