Vite di pressione a sfera senza testa, sfera in acciaio o POM (07110)

Vite di pressione a sfera senza testa, sfera in acciaio o POM (07110)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera in acciaio temprato o in plastica

· Ideale per superfici pulite e lucidate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07110-10420
07110-10425
07110-10430
07110-10435
07110-10440
07110-10530
07110-10535
07110-10540
07110-10550
07110-1068
07110-10630
07110-10635
07110-10640
07110-10835
07110-10840
07110-11030
07110-11040
07110-11050
07110-11060
07110-11235
07110-11250
07110-11260
07110-11630
07110-11640
07110-11660
07110-12035
07110-12050
07110-12440
07110-12460
07110-30420
07110-30425
07110-30430
07110-30435
07110-30530
07110-30535
07110-30540
07110-3068
07110-30630
07110-30635
07110-30640
07110-30835
07110-30840
07110-31030
07110-31040
07110-31225
07110-31235
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Tipo di stampo Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale Ø sfera D=filettatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

2.59 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida2.5M42023.50.0014

2.59 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida2.5M42523.50.0018

2.91 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida2.5M43023.50.0022

2.91 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida2.5M43523.50.0026

3.34 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida2.5M44023.50.0030

2.86 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida3M5302.54.50.0032

3.28 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida3M5352.54.50.0036

3.28 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida3M5402.54.50.0040

3.73 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida3M5502.54.50.0048

2.48 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida4M68.8390.0010

2.86 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida4M630.8390.0045

2.86 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida4M635.8390.0052

3.28 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida4M640.8390.0060

2.86 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida5.5M836.24150.0098

3.28 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida5.5M841.24150.0113

3.17 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida7M1031.75200.0129

3.17 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida7M1041.75200.0153

4.03 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida7M1051.75200.0177

4.57 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida7M1061.75200.0200

3.60 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida8.5M12376300.0230

4.00 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida8.5M12526300.0320

4.46 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida8.5M12626300.0390

5.60 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida12M1633.38600.0330

5.73 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida12M1643.38600.0450

5.99 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida12M1663.38600.0700

12.24 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida15M2039.210900.0600

12.92 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida15M2054.210900.0900

18.44 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida18M2444.7121200.0984

21.13 €

1 4 giorni ASfera in acciaioAcciaio per cuscinetti volventiTemprato e con finitura lucida18M2464.7121200.1620

2.91 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-2.5M42020.30.0011

2.91 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-2.5M42520.30.0013

3.26 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-2.5M43020.30.0015

3.26 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-2.5M43520.30.0017

3.13 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-3M5302.50.50.0030

3.13 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-3M5352.50.50.0035

3.62 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-3M5402.50.50.0040

2.72 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-4M68.830.90.0008

3.28 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-4M630.830.90.0044

3.28 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-4M635.830.90.0052

3.78 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-4M640.830.90.0060

3.34 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-5.5M836.241.50.0086

3.84 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-5.5M841.241.50.0094

3.48 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-7M1031.7520.0115

3.71 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-7M1041.7520.0163

4.11 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-8.5M1227630.0108

4.43 €

1 4 giorni DSfera in POMPoliossimetilene-8.5M1237630.0194

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Tipo di prodotto Con sfera piena Denominazione Vite di pressione a sfera
Versione 1 Senza testa Grado 10.9 Tipo di filettatura Filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico