Cilindro di posizionamento pneumatico, Forma C (03161-02)

Cilindro di posizionamento pneumatico, Forma C (03161-02)
· Rapida apertura e chiusura

· Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico

· Riduzione dei tempi di cambio

· Montaggio rapido e semplice dei componenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03161-02-31670
03161-02-32085
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
Forza di tenuta F1
(N)
Peso (ERP)
(kg)

580.98 €

1 4 giorni 16704847.53820M5M66048504812153585161240000.4458

676.20 €

1 4 giorni 20855857.54826M6M872586058151944106201663000.8238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Codice acciaio 1.7223 Denominazione Cilindro di posizionamento
Corpo con finitura superficiale Temprato, rettificato e brunito Colore principale Nero Versione 1 Pneumatico
Versione 2 Cilindrico Forma C RoHS

Supporto tecnico