Cilindro di posizionamento pneumatico, forma B, acciaio da bonifica nichelato (03161)

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma B, acciaio da bonifica nichelato (03161)
· Rapida apertura e chiusura

· Sistema di posizionamento e di bloccaggio pneumatico

· Riduzione dei tempi di cambio

· Montaggio rapido e semplice dei componenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03161-212
03161-216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
D10
(mm)
D11
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Forza di tenuta F1
(N)
Peso (ERP)
(kg)

173.08 €

1 4 giorni 12402423.44.5832M423.81441M4824.58253.58.525.58.52500.1672

216.03 €

1 4 giorni 16513231.45.59.541M531.82052M58.525.59.528.54926.5103500.2553

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Denominazione Cilindro di posizionamento Corpo con finitura superficiale Nichelato
Versione 1 Pneumatico Forma B RoHS

Supporto tecnico