Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03171-2808 |
03171-4212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L | H | B | G | F | T | M | J | S | D | N | A | E | R | K | C | Forza manuale FH (N) | Peso del pezzo max. (kg) | Q | P | U | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.72 € | 1 | 4 giorni | 5 | 60 | 12 | 8 | 12 | 5 | 46 | 10 | 13 | 34 | M5 | 48 | 28 | 100 | 17 | 20 | 150* | 250** | 20 | 71 | M4x5 | 0.4575 | ||
405.25 € | 1 | 4 giorni | 7 | 80 | 15 | 12 | 14 | 8 | 63 | 13 | 15 | 48 | M6 | 61 | 42 | 90 | 23 | 30 | 200* | 300** | 25 | 94 | M6x8 | 1.0150 |
Loading...
Materiale principale | acciaio da bonifica | Materiale dei componenti | resina termoindurente | Denominazione | Unità Di Posizionamento |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
L
H
B
G
F
T
M
J
S
D
N
A
E
R
K
C
Forza manuale FH(N)
Peso del pezzo max.(kg)
Q
P
U
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali