Staffa girevole hydraulisch, forma C (04368)

Staffa girevole hydraulisch, forma C (04368)
· Raschiatore metallico integrato

· Protezione da sovraccarico integrata

· Accesso al pezzo senza collisioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04368-20-25101306190111
04368-20-25101306190211
04368-20-25102306190111
04368-20-25102306190211
04368-20-40131306190111
04368-20-40131306190211
04368-20-40132306190111
04368-20-40132306190211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D D1 G H D2 SW1 H2 H5 Tipo di stampo D5 D6 H7 D7 H8 H9 Diametro del pistone Corsa Flusso di volume massimo
(cm³/s)
Fabbisogno di olio / corsa
(cm³)
Direzione di rotazione H11 SW G1 Fabbisogno di olio / Corsa di ritorno
(cm³)
H12 H13 H14 H15 H16 H17 Peso (ERP)
(kg)

448.50 €

1 4 giorni 4223.5M18x1,51122046919a doppia azione5242844107025103.23.2a destra5327M45x1.58.84137242010.580.8200

448.50 €

1 4 giorni 4223.5M18x1,51122046919a doppia azione5242844107025103.23.2a sinistra5327M45x1.58.84137242010.580.8200

491.28 €

1 4 giorni 4223.5M18x1,51122046919ad azione singola5242844107025103.23.2a destra5327M45x1.5-4137242010.581.0000

491.28 €

1 4 giorni 4223.5M18x1,51122046919ad azione singola5242844107025103.23.2a sinistra5327M45x1.5-4137242010.581.0000

579.60 €

1 4 giorni 5533.5M28x1,5152325512410a doppia azione6455957139940131010a destra6640M60x1.527.746.541.5292412.5101.8500

579.60 €

1 4 giorni 5533.5M28x1,5152325512410a doppia azione6455957139940131010a sinistra6640M60x1.527.746.541.5292412.5101.8500

636.18 €

1 4 giorni 5533.5M28x1,5152325512410ad azione singola6455957139940131010a destra6640M60x1.5-46.541.5292412.5102.0000

636.18 €

1 4 giorni 5533.5M28x1,5152325512410ad azione singola6455957139940131010a sinistra6640M60x1.5-46.541.5292412.5102.0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma C
Versione 1 idraulico Denominazione Staffa Girevole Tipo di attacco canali forati
D9 5 RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico