Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04364-10-1061
Materiale principale | acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | D1=filettatura | M12 | Coppia di serraggio max(Nm) | 28 |
Forza di serraggio(kN) | 6 | L=Lunghezza | 50 | H1 | 139 |
Versione 1 | con rotazione destrorsa | Denominazione | Staffa Girevole | H=Altezza | 80 |
B=Larghezza | 90 | L2 | 55 | L3 | 50 |
B1 | 70 | L1 | 66 | S1 | 11 |
S2 | 10 | H2 | 11 | H3 | 15 |
D=Diametro | 11 | H4 | 30 | SW=Apertura chiave | 19 |
B2 | 22 | H5 | 29 | Tipo di stampo | con braccio di spinta |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 1.6000 |
Si trova sulla pagina di Staffa girevole con rotazione destrorsa, forma A con braccio di spinta, acciaio da bonifica (04364), il codice articolo è il seguente: 04364-10-1061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04364-10-1061.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali