Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04364-05-0061 |
04364-05-1061 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | |
---|---|---|---|---|---|
714.84 € | 1 | 4 giorni | con rotazione sinistrorsa | ||
714.84 € | 1 | 4 giorni | con rotazione destrorsa |
Loading...
Materiale principale | acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | D1=filettatura | M12 | Coppia di serraggio max(Nm) | 28 |
Forza di serraggio(kN) | 6 | L=Lunghezza | 50 | H1 | 164 |
Denominazione | Staffa Girevole | H=Altezza | 105 | B=Larghezza | 90 |
L2 | 55 | L3 | 50 | B1 | 70 |
L1 | 66 | Versione 2 | corsa di serraggio ampliata | D2 | 26 |
S1 | 31 | S2 | 10 | H2 | 31 |
H3 | 15 | D=Diametro | 11 | H4 | 30 |
SW=Apertura chiave | 19 | B2 | 22 | H5 | 29 |
H6 | 10 | Tipo di stampo | con braccio di spinta | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 2.0000 |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali