Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04205-12 |
04205-16 |
04205-20 |
04205-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H1 | L2 | L3 | L1 | L4 | B | L | H | D=Foro di montaggio | L5 | Compatibile con larghezza cava | Vite di fissaggio compatibile | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.23 € | 1 | 4 giorni | 57 | 23 | 14 | 68 | 48 | 38 | 88 | 0-40 | 13 | 28 | 12, 14 | M12 | 0.2613 | ||
57.13 € | 1 | 4 giorni | 90 | 29 | 18 | 101 | 74 | 56 | 130 | 0-65 | 18 | 38 | 16, 18 | M16 | 0.8141 | ||
74.52 € | 1 | 4 giorni | 103 | 32 | 20 | 112 | 80 | 66 | 144 | 0-70 | 22 | 46 | 20, 22 | M20 | 1.2570 | ||
105.57 € | 1 | 4 giorni | 120 | 39 | 24 | 135 | 100 | 76 | 174 | 0-85 | 25 | 52 | 24, 28 | M24 | 1.7600 |
Loading...
Materiale principale | acciaio da bonifica | Versione 1 | regolabile | Denominazione | Staffa Di Bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
H1
L2
L3
L1
L4
B
L
H
D=Foro di montaggio
L5
Compatibile con larghezza cava
Vite di fissaggio compatibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali