Staffa di bloccaggio su due lati, bilaterale (04189)

Staffa di bloccaggio su due lati, bilaterale (04189)
· Possibilità di serraggio contemporaneo di due pezzi

· Utilizzabili con supporti oscillanti

· Impiego flessibile

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04189-08063
04189-08080
04189-10080
04189-10100
04189-10125
04189-12100
04189-12125
04189-12160
04189-16125
04189-16160
04189-16200
04189-20125
04189-20160
04189-20200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C
(mm)
Coppia di serraggio max
(Nm)
D E H=Filettatura F A=Lunghezza complessiva G B Forza di bloccaggio
(N)
Peso (ERP)
(kg)

32.75 €

1 4 giorni 12221225M876392569000.0210

35.85 €

1 4 giorni 12221732M878092569000.1294

37.40 €

1 4 giorni 16451432M1010801125113000.1559

43.64 €

1 4 giorni 16452040M10101001125113000.0650

48.30 €

1 4 giorni 16453045M10101251125113000.2774

43.64 €

1 4 giorni 19802040M12101001332167000.3245

49.87 €

1 4 giorni 19803045M12101251332167000.0900

59.20 €

1 4 giorni 22804550M12101601332167000.6843

51.45 €

1 4 giorni 1911530.540M16121251738180000.4862

68.57 €

1 4 giorni 221154350M16121601738180000.7900

81.05 €

1 4 giorni 251295860M16122001738202001.1300

60.80 €

1 4 giorni 2215727.540M20151252138197000.2600

71.73 €

1 4 giorni 221574050M20151602138197000.3000

87.29 €

1 4 giorni 251835560M20152002150229001.4500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 su due lati, bilaterale Denominazione Staffa Di Bloccaggio RoHS

Supporto tecnico