Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04131-110008 |
04131-112510 |
04131-116012 |
04131-210008 |
04131-212510 |
04131-216012 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei componenti | L2 | L3 | B1 | B3 | B2=Larghezza | A=Altezza | L1=Lunghezza | per viti | A1 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.02 € | 1 | 4 giorni | Poliossimetilene | 32 | 18 | 9 | 16 | 30 | 15 | 100 | M8 | 15.5 | 0.2305 | ||
37.36 € | 1 | 4 giorni | Poliossimetilene | 38 | 24 | 11 | 20 | 30 | 20 | 125 | M10 | 20.5 | 0.3649 | ||
42.34 € | 1 | 4 giorni | Poliossimetilene | 47 | 30 | 14 | 24 | 40 | 25 | 160 | M12 | 25.5 | 0.7355 | ||
35.62 € | 1 | 4 giorni | Poliuretano | 32 | 18 | 9 | 16 | 30 | 15 | 100 | M8 | 15.5 | 0.2287 | ||
41.22 € | 1 | 4 giorni | Poliuretano | 38 | 24 | 11 | 20 | 30 | 20 | 125 | M10 | 20.5 | 0.3642 | ||
46.00 € | 1 | 4 giorni | Poliuretano | 47 | 30 | 14 | 24 | 40 | 25 | 160 | M12 | 25.5 | 0.7428 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Versione 1 | con inserto di protezione | Denominazione | Staffa di bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale dei componenti
L2
L3
B1
B3
B2=Larghezza
A=Altezza
L1=Lunghezza
per viti
A1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali