Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04624-40-161304 |
04624-40-251304 |
04624-40-401304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | C (gradi) | H1 | L2 | D | B1 | L1 | L4 | G | B | L | H | L5 | H2 | H3 | H4 | B2 | H5 | H6 | H7 | Diametro del pistone | L6 | B3 | L8 | L7 | L9 | Forza di serraggio a 100 bar (kN) | C (degrees) | Forza di serraggio a 350 bar (kN) | Forza di serraggio a 200 bar (kN) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462.30 € | 1 | 4 giorni | 69 | 41.5 | 15 | 35 | 38 | 38 | 28 | M6x12 | 52 | 52 | 117 | 19 | 37.5 | 10.5 | 22.5 | 7 | 37.5 | 12.25 | 27 | 16 | 49 | 38 | 7.5 | 26 | 38 | 1.5 | 69 | 5.2 | - | 0.7500 | ||
625.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | 50 | 24 | 50 | 56 | 56 | 44 | M8x22 | 72 | 72 | 156 | 24 | 54 | 19 | 22 | 8 | 55 | 25.2 | 41.8 | 25 | 63.5 | 56 | 10 | 36 | 56 | 3.9 | 65 | 13.8 | - | 2.1500 | ||
674.82 € | 1 | 4 giorni | 65 | 65 | 36 | 70 | 62 | 78 | 66 | M10x22 | 85 | 100 | 191 | 31.5 | 67.7 | 20 | 25 | 13.5 | 68 | 22-25 | 44-53 | 40 | 82.5 | 78 | 10 | 40.5 | 62 | 9.5 | 65 | - | 19 | 4.2500 |
Loading...
Materiale principale | acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | idraulico | Denominazione | Staffa a leva | Tipo di stampo | a doppia azione |
Tipo di attacco | canali forati | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
C(gradi)
H1
L2
D
B1
L1
L4
G
B
L
H
L5
H2
H3
H4
B2
H5
H6
H7
Diametro del pistone
L6
B3
L8
L7
L9
Forza di serraggio a 100 bar(kN)
C(degrees)
Forza di serraggio a 350 bar(kN)
Forza di serraggio a 200 bar(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali