Staffa a leva hydraulisch, forma A doppia azione, raccordo filettato acciaio (04624)

Staffa a leva hydraulisch, forma A doppia azione, raccordo filettato acciaio (04624)
· Raschiatore metallico integrato

· Accessibilità al pezzo senza collisioni

· Alimentazione a pressione senza fili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04624-40-161104
04624-40-251104
04624-40-401104
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C
(gradi)
H1 L2 L3 D B1 L1 L4 D1 G B L H L5 H2 H3 H4 B2 Diametro del pistone L6 B3 L8 G1 L7 L9 Forza di serraggio a 100 bar
(kN)
C
(degrees)
Forza di serraggio a 350 bar
(kN)
Forza di serraggio a 200 bar
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

477.48 €

1 4 giorni 6941.515183838382838.5M6x1261521171937.510.522.571649387.5G1/835381.5695.2-0.8500

638.94 €

1 4 giorni 655024255056564450.5M8x2280721562454192282563.55610G1/444563.96513.8-2.2400

691.38 €

1 4 giorni 656536327062786670.5M10x228510019131.567.7202513.54082.56210G1/440.5789.565-194.3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma A
Versione 1 idraulico Denominazione Staffa a leva Tipo di stampo a doppia azione
Tipo di attacco raccordo filettato RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico