Staffa di fissaggio laterale con appoggio, Forma A, con ganascia piatta (04461)

Staffa di fissaggio laterale con appoggio, Forma A, con ganascia piatta (04461)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Elevate forze di serraggio

· Ganasce per morsa temprate

· Utilizzo su tavole con cave a T

· Superficie di appoggio rettificata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04461-110
04461-114
04461-118
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
S1 (corsa)
(mm)
BN=Larghezza cava Coppia di serraggio max
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

285.38 €

1 4 giorni 3212.1M88.4M8700044402815522872.53831030.5767

356.73 €

1 4 giorni 4816M1213M12150005345271572401005541491.3580

441.60 €

1 4 giorni 6818.8M1617M162150072603820864112663718203.1900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma A Articolo Staffa di fissaggio laterale
Corpo con finitura superficiale Brunito e cementato Azionamento Vite Utilizzo Parti grezze
Sistema di fissaggio Cava a t RoHS

Supporto tecnico