Staffa di fissaggio laterale, forma B acciaio (04460)

Staffa di fissaggio laterale, forma B acciaio (04460)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Elevate forze di serraggio

· Ganasce per morsa temprate

· Utilizzo su tavole con cave a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04460-210
04460-214
04460-218
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
S1 (corsa)
(mm)
BN=Larghezza cava Coppia di serraggio max
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

180.53 €

1 4 giorni 32M88.4700024208522831030.2711

211.93 €

1 4 giorni 48M1212.515000373011724041490.8373

253.80 €

1 4 giorni 68M1616.5215004735138641718201.7510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma B Articolo Staffa di fissaggio laterale
Corpo con finitura superficiale Brunito e cementato Azionamento Vite Utilizzo Parti grezze
Sistema di fissaggio Cava a t RoHS

Supporto tecnico