Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
42203-120750 |
42203-121000 |
42203-121250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=altezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
829.38 € | 1 | 4 giorni | 75 | 2.8500 | ||
873.54 € | 1 | 4 giorni | 100 | 3.6500 | ||
934.26 € | 1 | 4 giorni | 125 | 4.5000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Forma | A | Tipo di stampo | Senza spina antitorsione |
---|---|---|---|---|---|
Articolo | Modulo di fissaggio aggiuntivo 5 assi | Corpo con finitura superficiale | Ossidato | Versione 1 | UNILOCK |
SW(mm) | 6 | Dimensioni | GRANDEZZA DEL SISTEMA 80MM | Coppia di serraggio max(Nm) | 15 |
Forza di serraggio F(kN) | 50 | Forza di trazione(kN) | 15 | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
H=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali