Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
42201-15-135981250
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Articolo | Modulo base 5 assi | Corpo con finitura superficiale | Ossidato |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | UNILOCK | Versione 2 | Vario | B=larghezza(mm) | 98 |
H=altezza(mm) | 125 | L=lunghezza(mm) | 135 | SW=larghezza chiave(mm) | 6 |
Coppia di serraggio max(Nm) | 15 | Forza di trazione(kN) | 15 | RoHS | No |
PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 9.0000 |
Si trova sulla pagina di Modulo base assi UNILOCK, VARIO, acciaio cementazione ossidato (42201), il codice articolo è il seguente: 42201-15-135981250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42201-15-135981250.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali